PC 5/ 2-G-7,62 BD:L2/-,L2/- - 1708082

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Standardgrundleiste - auch für Stecker mit automatisch verriegelndem Click-and-Lock-System geeignet
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708082
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356966771
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,586 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,642 g
Zolltarifnummer 85366930