Grundleiste - PTSM 0,5/ 6-HH-2,5-SMD WH R44 - 1708015

Abbildung zeigt eine 3-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten, Artikel mit Verdrehschutzzapfen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708015
Verpackungseinheit 600 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 600 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356960618
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,648 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,648 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland IN (Indien)