Grundleiste - MCV 1,5/ 9-GFL-3,81 P26 THR - 1707777

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707777
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034470
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,556 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,910 g
Zolltarifnummer 85366930