Leiterplatten-Anschlussklemme - SMKDS 1/ 8-3,81 BD:NZ 6210-07 - 1707713

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707713
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918229764
Zolltarifnummer 85369010