SMSTB 2,5/ 2-ST BK CP12BDWH-17 - 1707455

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • Schräger Leiteranschluss ermöglicht Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707455
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356934411
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,090 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen