MKDS 5/13-6,35 BK Z1L TS - 1706979

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 6,35 mm, Polzahl: 13, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706979
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356892124
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34,820 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 34,820 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback