Grundleiste - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5RNP2CPTHRR44 - 1706931

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706931
Verpackungseinheit 130 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 130 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356890793
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,250 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,280 g
Zolltarifnummer 85366930