Steckverbinder - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA-OE - 1706609

SUNCLIX micon Netzanschlussstecker für die Steckerseite, 3-polig, IP67, 20 A, 600 V, Trunk-Leitung: 1,0 m, inkl. Staubschutzkappe, Nordamerika-Variante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706609
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356868563
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 314,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 314,500 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen