PTSA 0,5/10-2,5-ZMIXBD-123Q SO - 1706276

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706276
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356844246
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,743 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,743 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback