Leiterplattensteckverbinder - MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C2 - 1706200

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: THR-Löten, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706200
Verpackungseinheit 465 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 465 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 178 (C-1-2013)
GTIN 4046356841603
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,220 g
Zolltarifnummer 85366930