Leiterplatten-Anschlussklemme - FRONT 2,5-H/SA10 BK - 1705841

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705841
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918329761
Zolltarifnummer 85369010