PTS 1,5/ 8-5,0-H BD:I1A-G T - 1705829

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Fingerbedienbare Lösetaste für hohen Bedienkomfort
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Größtmöglicher Klemmraum bei geringer Bauteilgröße
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705829
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356803120
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,340 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,340 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland SK (Slowakei)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen