Leiterplatten-Anschlussklemme - EMKDS 1,5/ 8-3,81 - 1705715

Abbildung zeigt eine 12-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Einpresstechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Langzeitstabile Einpressverbindung gewährleistet hohe Haltekräfte ohne thermische Belastung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705715
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 18 (CC-2005)
GTIN 4017918144616
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,130 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,400 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback