MSTBC 2,5/24-ST-5,08 BU BD:X5 - 1705325

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 24, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: blau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705325
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356766050
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,670 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,670 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback