Leiterplattensteckverbinder - SMC 1,5/ 4-G-3,81 CP1 BD:60-63 - 1704822

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704822
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356031851
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,202 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,548 g
Zolltarifnummer 85366930