Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ787 - 1704767

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704767
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918995287
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,424 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,024 g
Zolltarifnummer 85369010