MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08 RD - 1704340

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: rot, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704340
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356700290
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,138 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,138 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen