Leiterplattensteckverbinder - MCV 0,5/ 4-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704149

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704149
Verpackungseinheit 220 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 220 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918992897
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,700 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen