TPC 16/ 3-STF-10,16 GY - 1704044

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704044
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356672818
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,260 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 75,245 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland BG (Bulgarien)