GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 7035CR - 1703943

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703943
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356670746
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,750 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,793 g
Zolltarifnummer 85366930