Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/13-G-3,5-RN BD:13,1 SO - 1703910

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703910
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356669443
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,381 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!