Leiterplattensteckverbinder - DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16 GY - 1703708

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703708
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356661799
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 33,714 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 34,670 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)