Leiterplattensteckverbinder - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THRR44 - 1703080

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703080
Verpackungseinheit 130 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 130 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356634724
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,250 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,490 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland BG (Bulgarien)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback