Leiterplattensteckverbinder - FMC 1,5/ 4-ST-3,81 2CNBD2:X2SO - 1703066

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703066
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356632140
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,192 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,662 g