Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:5-6 - 1702498

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702498
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356588539
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,396 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,396 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!