Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 8-G-5,08 GY7035 - 1702460

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
  • Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702460
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 1000 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356586931
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,998 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,998 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!