Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 6-STF BD:6-1 - 1702364

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702364
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4046356584340
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 13,978 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback