Grundgehäuse - PC 5/ 3-G-7,62 PA1,3 - 1702147

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Standardgrundleiste - auch für Stecker mit automatisch verriegelndem Click-and-Lock-System geeignet
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702147
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356572873
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,090 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,733 g
Zolltarifnummer 85366930