Stiftleiste - PST 1,3/ 5-5,0 RD - 1701844

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: rot, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701844
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356562591
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,894 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,974 g