Stiftleiste - PST 1,0/ 9-3,5 RD - 1701803

Abbildung zeigt eine 6-polige Variante

Stiftleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: rot, Kontaktoberfläche: Zinn, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701803
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356560825
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,080 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,080 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen