Grundgehäuse - MCO 1,5/ 6-GR-3,81 BK - 1701628

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701628
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356551274
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,462 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,626 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)