Grundleiste - PTSM 0,5/10-HH-2,5-SMD R44 - 1701570

Abbildung zeigt die 3-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten, Artikel mit Verdrehschutzzapfen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701570
Verpackungseinheit 600 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 600 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 57 (CC-2011)
GTIN 4046356544214
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,221 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,221 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland IN (Indien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback