Grundleiste - CIOC 3-1-FV-A - 1701551

Abbildung zeigt die 4-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701551
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356543514
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,336 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,336 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland JP (Japan)