Leiterplattensteckverbinder - FRONT-MC 1,5/18-ST-3,81XTS1180 - 1701443

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 18, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: cremeweiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701443
Verpackungseinheit 150 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 150 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356072694
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38,673 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 50,533 g