Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/18-ST-3,81 XTS2180 - 1701430

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Polzahl: 18, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: cremeweiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701430
Verpackungseinheit 150 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 150 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356072687
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32,856 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 37,506 g