Steckverbinder - CIOC 3-20-1,6-FL - 1701404

Abbildung zeigt die 4-polige Variante

Steckerteil, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701404