Steckerteil - CIOC 3-20-1,6-M - 1701394

Abbildung zeigt die 4-polige Variante

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701394
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen