Grundleiste - CIOC 4-1-FV-A - 1701388

Grundgehäuse, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701388
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356030496
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,480 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,420 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland JP (Japan)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback