Grundleiste - CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1701322

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: SMD-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701322
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen