Steckerteil - PT 1,5/12-PH-3,5-M YE BD:1-12 - 1701300

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701300
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356523738
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,960 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,380 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)