Wanddurchführung - CIOC 4-24-1,2-FL - 1701252

Steckerteil, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701252
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030410
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,203 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,557 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland JP (Japan)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback