Muster-Set - SAMPLE PTSM 0,5/ 4-2,5-H-THR - 1701095

Abbildung zeigt die 3-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701095
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 5 STK
GTIN 4046356514996
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,480 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,530 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)