Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 9-PH-3,5 BDWH:SP-ILA - 1701069

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701069
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356514729
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,765 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,208 g