Leiterplatten-Anschlussklemme - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIXED COLOR - 1700903

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 240 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Abgerundete Bauform für individuelles Gerätedesign
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1700903
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356502825
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,969 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,969 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)