Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSA 1,5/ 2-Z-3,5 MIXGYGNRD - 1700405

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1700405
Verpackungseinheit 420 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 420 STK
GTIN 4046356483889
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,135 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,224 g
Zolltarifnummer 85369010