Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FS D - 1696125

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, gelb, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m, DESINA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Komfortabel: vereinfachte Planung mit Verbindungsleitungen nach DESINA-Standard
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1696125
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 105 (PC-2002)
GTIN 4017918181093
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 136,790 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 136,790 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen