Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MR/0,6-PUR/M12FS D - 1696109

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, gelb, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m, DESINA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Komfortabel: vereinfachte Planung mit Verbindungsleitungen nach DESINA-Standard
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1696109
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 105 (PC-2002)
GTIN 4017918181079
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 41,600 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen