Sensor-/Aktor-Box - SACB 8- 8 L PUR/ - 1695184

Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 0,5 m ... 50 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank robustem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Flexible Lösungen – konfigurierbare Materialien mit variabler Kabellänge

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1695184
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 114 (PC-2009)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.850,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.850,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)