Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/2,0-PUR/M12FS - 1694033

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1694033
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
GTIN 4017918452995
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 60,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 60,200 g
Zolltarifnummer 85444290