EMV-Gehäuse - HC-B 16-TMS-100/O1STM32G-EMV - 1690189

HEAVYCON ADVANCE EMV Tüllengehäuse B16, mit Schraubverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, geradem Kabelabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1690189
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 479 (PC-2009)
GTIN 4017918822484
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 357,020 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 394,800 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback